Texas Instruments TPS23753A와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | FSW | |
---|---|---|---|
Sec | Bias | ||
36 V — 57 V | 3.3 V , 0.9 A | 12 V , 0.02 A | 250 kHz |
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.3 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 6 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri : Sec : Drive : Bias | |||||
PA6595-ALD | 310 | 279 | 1.140 | 0.025 | 0.282 | 1.580 | 4.10 | 1 : 0.14 : 0.21 : 0.465 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,35 | 0,45 |