Analog Devices LT3999와(과) 호환
일차 전압 | 출력 |
---|---|
5 V | 5 V , 1 A |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
전압시간적 (V-µs) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Sec | |||||
PA6383-ALD | 29.7 | 49.5 | 0.035 | 0.045 | 0.067 | 0.190 | 1 : 1.5 | 12 |
Primary and secondary windings to be
connected in series on the PC board
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
PA6381, PA6383 | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,16 | 0,42 | |
PA6384 | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |