Texas Instruments PMP7899와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
8 V — 18 V | 48 V , 1 A | 9 V , 0.02 A | 48 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 16.5 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
NA6264-AL | 2.56 | 2.18 | 0.0033 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 1 : 6 : 1.5 | 1500 |