NA6252-AL

NA6252-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.68
200 $3.34
600 $2.02
1200 $1.72
2400 $1.49

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices LT8584와(과) 호환

입력 전압 출력 FSW
2 V 8 V 36 V 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   7 A (µH) 3
DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 6 절연
전압 (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
NA6252-ALD 4.0 3.6 0.010 0.053 0.075 1 : 1.33 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. NA6252-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. DCR for the primary is with the windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance is for both windings of the primary, measured with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

na5743s-(1).gif

물리적 특성

na6252d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 11,2 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
3.9 – 4.2 g
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
g Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash.  More info.

관련 제품