NA5814-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $10.39
240 $8.90
480 $7.74
1200 $6.03
4800 $4.74

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Microchip AN1444 와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
20 V 55 V 230 V 100 W 57 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   13.6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5814-AL 55.0 44.0 0.048 0.360 1.45 1 : 7 3000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is measured on the primary winding with the secondary pinss shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over tin over copper clad steel terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

na5814s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

물리적 특성

na5814d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
90 g

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품