Microchip AN1444 와(과) 호환
부품 번호 | 입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|---|
NA5814-AL | 20 V — 55 V | 230 V | 100 W | 57 kHz |
NA5919-AL | 20 V — 55 V | 110 V | 100 W | 57 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 13.6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
NA5814-AL | 55.0 | 44.0 | 0.048 | 0.360 | 1.45 | 1 : 7 | 3000 |
NA5919-AL | 55.0 | 38.5 | 0.048 | 0.110 | 1.58 | 1 : 4 | 3000 |