Texas Instruments TPS23751/2와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
33 V — 57 V | 5 V , 4.5 A | 12 V , 0.02 A | 22.5 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.1 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 6 |
권수비 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri : Sec : Drive : Bias | |||||
NA5730-AL_ | 62.0 | 55.8 | 0.107 | 0.004 | 0.060 | 0.122 | 2.0 | 1 : 0.125 : 0.125 : 0.29 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |