MA5475-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.96
250 $4.24
500 $3.69
1000 $2.88
2500 $2.47
5000 $2.26

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17595 와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
36 V 72 V 15 V , 2 A 12 V , 0.02 A 30 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
MA5475-AL 180 162 0.210 0.016 0.185 3.1 1 : 0.24 : 0.2 3500
메모
  1. Output of the secondary. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for the secondary is with windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured the secondary windings shorted.
  5. 3500 Vrms, one minute isolation, primary and bias to secondary winding.

종단 처리:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ma5475s.gif

물리적 특성

ma5475d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
21.8 g