Maxim MAX17595 와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 15 V , 2 A | 12 V , 0.02 A | 30 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
MA5475-AL | 180 | 162 | 0.210 | 0.016 | 0.185 | 3.1 | 1 : 0.24 : 0.2 | 3500 |