Texas Instruments TPS23756와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
10 V — 57 V | 12 V , 1.25 A | 11.5 V , 0.015 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.8 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri : Sec : Drive : Bias | |||||
MA5281-BL_ | 45.0 | 40.5 | 0.060 | 0.058 | 0.323 | 0.370 | 0.550 | 1 : 0.57 : 0.52 : 0.57 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |