Maxim MAX17498B와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
18 V — 36 V | 5 V , 1.5 A | 2.5 V , 0.02 A | 7.5 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.5 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 6 |
권수비 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
MA5237-EL_ | 60.0 | 54.0 | 0.110 | 0.035 | 0.170 | 0.565 | 1 : 0.5 : 0.25 | 3500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 11.5 | 0,4 |