MA5157 Flyback Transformer

for NXP Semiconductor SSL2103 SMPS Controller

RoHS 준수
  • Developed for use with NXP Semiconductor SSL2103 SMPS Controller for dimmable LED lighting

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.31
100 $3.69
500 $3.24
1000 $2.49
2500 $2.14

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

NXP SSL2103와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
Sec Aux
85 V 130 V 23 V , 0.74 A 19 V , 0.02 A 17 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   1.2 A (µH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
MA5157-AL 750 635 0.880 0.095 0.585 20.5 1 : 0.23 : 0.2 2000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is measured with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with the secondary winding shorted.
  4. 2000 Vrms, one minute isolation from primary and auxiliary to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper over steel termination. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
−40°C to +85°C
7 Storage temperature range: Component: −40°C to +125°C
Packaging tray: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ma5157s.gif

물리적 특성

ma5157d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.8 g

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.