KA5038-BL

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $16.87
120 $14.45
240 $12.57
500 $10.93
1000 $8.51
2500 $7.29
5000 $6.68

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1236와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
85 V 265 V 19 V , 3.5 A 15.5 V , 0.02 A 66 W 50 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2.8 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
KA5038-BL 560 480 0.198 0.007 0.236 5.6 1 : 0.188 : 0.156 3000
메모
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 15.5 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR is with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for both windings of the primary and is measured with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  6. One minute primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper over steel. Other terminations available at additional cost.

패키지:

36 per tray
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Packaging tray: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ka5038s.gif

Primary windings to be connected
in series and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

물리적 특성

ka5038d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
60.2 g