Microchip AN1338와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | FSW |
---|---|---|
22 V — 55 V | 220 V | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
KA4823-CL | 28 | 10.5 | 0.008 | 0.472 | 0.115 | 1 : 12 | 3000 |