Analog Devices LT3799와(과) 호환
AC Input Voltage | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
85 V — 265 V | 24 V , 1 A | 24 V , 0.02 A | 24 W | 100 kHz |
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
JA4429-AL | 400 | 320 | 0.252 | 0.126 | 0.149 | 7.5 | 1 : 0.24 : 0.24 | 3000 |