Texas Instruments TPS23754와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Drive | |||
33 V — 57 V | 3.3 V , 7.6 A | 11.2 V , 0.02 A | 25 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.2 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 6 |
권수비 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Drive | Pri : Sec : Bias : Drive | |||||
JA4372-AL_ | 75.0 | 67.5 | 0.143 | 0.005 | 0.122 | 0.072 | 3.0 | 1 : 0.08 : 0.28 : 0.16 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |