IFLY0012L

IFLY0012LD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.91
200 $3.15
400 $2.10
1000 $1.76
5000 $1.45

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Intersil  ISL6401와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2 Sec3
9 V 20 V -24 V , 0.17 A -24 V , 0.17 A -24 V , 0.17 A 4.1 W 600 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   6.5 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH)
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
IFLY0012L_ 6.0 4.8 0.021 0.690 0.690 0.690 0.3 1 : 3 : 3 : 3 500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: IFLY0012LD.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 1.0 Vrms.
  3. Isolation is from primary to secondary, tested for one minute. 500 Vrms, one minute primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

IFLY0012s-(1).gif

물리적 특성

ifly0012d.gif

 
  • A max
B max C max D nom E nom F nom  
0.925 0.675 0.360 0.591 0.148 0.079 × 0.110 inches
23,5 17,15 9,14 15,01 3,76 2,01 × 2,79 mm

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(52).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(11).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.2 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Only pure water or alcohol recommended