Texas Instruments UCC25800와(과) 호환
입력 전압 |
---|
9 V — 34 V |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 |
Leakage Inductance ±20% (µH) 4 |
권수비 |
정전용량
max (pF) 5 |
전압시간적 (V-µs) |
Irms (mA) 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HTX7045C-753ARC | 75 | 0.35 | 0.35 | 8.5 | 8.5 | 1 : 1 | 0.75 | 33.9 | 730 | 2800 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 |