HA4061-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.89
320 $4.36
640 $3.64
1000 $3.04
2500 $2.64
5000 $2.31

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices LT3751와(과) 호환

입력 전압 출력 FSW
120 V 377 V 500 V 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   5 A (µH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 4 전압시간적
(V-µs)
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
HA4061-AL 125.0 112.5 0.203 1.400 9.17 1 : 3 625 3000
메모
  1. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for both windings of the primary with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  5. 3000 Vrms isolation from primary to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha4061s.gif


Primary windings and secondary
windings to be connected in
parallel on the PC board

물리적 특성

ha4061d.gif

dims_inches_mm-(6).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
37.3 g
패키지:
64 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.