Analog Devices LT3751와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | FSW |
---|---|---|
120 V — 377 V | 500 V | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 4 |
전압시간적 (V-µs) |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HA4060-AL | 300 | 270 | 0.422 | 1.580 | 2.7 | 1 : 3 | 600 | 3000 |