HA4018 Flyback Transformer

for UCC28600 Flyback Controller

RoHS 준수
  • Triple output flyback transformer
  • Developed for use with Texas Instruments UCC28600 Green Mode Controller
  • Designed to operate at 50 kHz with universal ac input

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.20
200 $4.18
600 $2.79
1200 $2.33
2400 $2.09
5000 $1.91

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC28600와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2 Sec3 Bias
85 V 265 V 15 V , 0.05 A 5 V , 0.35 A -15 V , 0.13 A 12 V , 0.02 A 4.3 W 50 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Bias Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Bias
HA4018-AL 2.2 1.7 1.550 0.061 0.305 0.450 0.350 28.5 1 : 0.12 : 0.067 : 0.189 : 0.156 3000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary winding, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 A with all secondary pins shorted.
  3. 3000 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondaries.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha4018s.gif

물리적 특성

-.gif


dims_inches_mm-(6).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
9.7 g
패키지:
100 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Only pure water or alcohol recommended