HA3950-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.61
200 $3.95
600 $3.44
1200 $2.68
2400 $2.29
5000 $2.10

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments SLUU341와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec P1
100 V 450 V 15 V , 0.33 A 10 V , 0.02 A 5 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec P1 Pri : Sec : P1
HA3950-AL 2.30 1.61 0.860 0.109 0.080 16.5 1 : 0.16 : 0.11 3000
메모
  1. Output of the P1 winding is 10 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary
    500 Vrms, one minute windings to core

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component:−40°C to +85°C
Packaging trays:−40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha3950s.gif

물리적 특성

ha3950d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
13.5 g
패키지:
100 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.