Texas Instruments SLUU341와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | P1 | |||
100 V — 450 V | 15 V , 0.33 A | 10 V , 0.02 A | 5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (mH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.3 A (mH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | P1 | Pri : Sec : P1 | |||||
HA3950-AL | 2.30 | 1.61 | 0.860 | 0.109 | 0.080 | 16.5 | 1 : 0.16 : 0.11 | 3000 |