GA3544-BL

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.59
200 $3.94
600 $3.43
1200 $2.98
2400 $2.56
5000 $2.35

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCD3K와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
S1 Sense
85 V 265 V 12 V , 0.2 A 12 V , 0.2 A 5 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri S1 Sense P1 Pri : S1 : Sense : P1
GA3544-BL 2.3 1.6 0.860 0.109 0.155 0.131 17.6 1 : 0.158 : 0.079 : 0.158 3000
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri and P1 to S1 and Sense; 1500 Vrms all windings to core

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper terminations.
환경
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3544s.gif

물리적 특성

ga3544d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
13.4 g
패키지:
Packaged 100 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.