GA3502 Flyback Transformer

for Maxim's PFC LED Driver

RoHS 준수
  • Featured on Maxim MAX16801 demonstration board
  • Designed for PWM Dimming of High-Brightness LEDs

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.45
240 $3.22
480 $2.96
1200 $2.43
2400 $2.08
4800 $1.91

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX16801와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
400 V 110 V , 0.4 A 18 V , 0.02 A 44 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.75 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3502-BL_ 800 720 1.283 0.361 0.146 6.60 1 : 0.35 : 0.06 1500
메모
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 18 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary (pins 1 – 3), measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding (pins 1 – 3) with the secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minuteisolation, primary and bias windings to secondary winding

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3502s.gif

물리적 특성

ga3502d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
21.3 g
패키지:
24 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.