Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) | 입력 전압 (V) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.1 A (µH) |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 | 주파수 (kHz) |
절연 전압 (Vrms) 6 |
이차 출력 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||||
GA3430-BL_ | 5 | 10 — 14 | 25.0 | 22.5 | 90.0 | 15.0 | 95.0 | 0.685 | 1 : 0.2 : 0.2 | 250 | 1500 | 5 V , 1 A |
GA3431-BL_ | 5 | 10 — 14 | 25.0 | 22.5 | 90.0 | 5.0 | 70.0 | 0.945 | 1 : 0.143 : 0.143 | 250 | 1500 | 3.3 V , 1.5 A |
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |