GA3366-BL Flyback Transformer

for ON Semiconductor NCP1606

RoHS 준수
  • Developed for ON Semiconductor NCP1606 PFC Controller
  • Designed for 90 W application

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $8.33
100 $7.13
250 $6.21
500 $5.39
1000 $4.69
2500 $4.02
5000 $3.68

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1606와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
85 V 265 V 19.5 V , 4.62 A 16 V , 0.02 A 90 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   3.1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH)
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
GA3366-BL 300 270 0.210 0.005 0.073 7.45 1 : 0.147 : 0.118 3000
메모
  1. Output of the auxiliary winding is 16 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 100 kHz, 1.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR for the secondary is with the windings connected in parallel
  4. 3000 Vrms primary and auxiliary to secondary isolation.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3366s.gif
 

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

물리적 특성

ga3366d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
68 g
패키지:
30 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See Doc787_PCB_Washing.pdf.