GA3172-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.51
250 $4.72
500 $4.11
1000 $3.20
2500 $2.74

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Microchip PIC16HV785와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
85 V 265 V 20 V , 0.7 A 12 V , 0.02 A 14 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.78 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3172-AL 500 450 0.675 0.245 0.325 8.25 1 : 0.214 : 0.131 3000
메모
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 12 V.
  2. Inductance measured at 125 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation from the primary and bias to the secondary winding.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3172s.gif

물리적 특성

ga3172d.gif


dims_inches_mm-(5).gif
 

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.7 g
패키지:
117 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Only pure water or alcohol recommended.