Microchip PIC16HV785와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
85 V — 265 V | 20 V , 0.7 A | 12 V , 0.02 A | 14 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.78 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
GA3172-AL | 500 | 450 | 0.675 | 0.245 | 0.325 | 8.25 | 1 : 0.214 : 0.131 | 3000 |