GA3136-BL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.37
240 $5.96
480 $4.03
1200 $3.39
2400 $3.07
4800 $2.81

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC1809/2809/3809와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
22 V 26 V 53 V , 1 A 12 V , 0.02 A 50 W 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   5.9 A (µH) 3
DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 6 절연
전압 (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3136-BL 35.0 31.5 0.029 0.074 0.208 0.230 1 : 1.4 : 0.33 1500
메모
  1. Output is for the secondary winding. Output of the bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is measured at 150 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage
  4. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  6. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3136s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

물리적 특성

ga3136d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
27.1 g
패키지:
24 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.