GA0007-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.33
250 $10.57
500 $7.23
1000 $5.96
2500 $5.10
5000 $4.98

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1351와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2 Aux
85 V 265 V 16 V , 0.75 A 32 V , 1 A 16 V , 0.02 A 48 W 45 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   3 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
GA0007-AL 270 243 0.250 0.027 0.045 0.260 8.16 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 3000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 45 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  3. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri  and Aux to Sec1 and Sec2;
    500 Vrms, one minute Pri to Aux and between Sec1 and Sec2

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga0007s.gif

Secondary windings to be connected
in series on the PC board.

물리적 특성

ga0007d.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
23.5 g
패키지:
64 parts per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Only pure water or alcohol recommended.