ON Semiconductor NCP1351와(과) 호환
AC Input Voltage | 출력 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Aux | |||
85 V — 265 V | 16 V , 0.75 A | 32 V , 1 A | 16 V , 0.02 A | 48 W | 45 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | |||||
GA0007-AL | 270 | 243 | 0.250 | 0.027 | 0.045 | 0.260 | 8.16 | 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 | 3000 |