Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) | 입력 전압 (V) |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 | 주파수 (kHz) |
절연 전압 (Vrms) |
이차 출력 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||||
FCT1-120M22SLD | 25 | 33 — 57 | 90 | 150 | 62.5 | 352 | 0.725 | 1 : 0.53 : 0.53 | 250 | 1500 | 12 V , 2 A |
FCT1-33M22SLD | 25 | 33 — 57 | 90 | 115 | 8.0 | 347 | 1.440 | 1 : 0.16 : 0.63 | 250 | 1500 | 3.3 V , 7.2 A |
FCT1-50M22SLD | 25 | 33 — 57 | 90 | 144 | 18.0 | 298 | 0.880 | 1 : 0.25 : 0.53 | 250 | 1500 | 5 V , 4.8 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |