STMicroelectronics STL3075와(과) 호환
부품 번호 | 입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|---|
FA2469-AL_ | 4 V — 8.5 V | -48 V , 0.08 A | 4 W | 125 kHz |
FA2470-AL_ | 8.5 V — 12 V | -48 V , 0.08 A | 4 W | 125 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±8%) |
인덕턴스 최소 @ 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
FA2469-AL_ | 19.0 | 14.9 | 0.036 | 16.5 | 0.414 | 1 : 16 | 1500 |
FA2470-AL_ | 19.0 | 14.9 | 0.036 | 7.9 | 0.400 | 1 : 8 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
450 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 9,04 | 0,45 |