FA2443-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $18.68
100 $15.99
500 $13.90
1000 $12.10
5000 $11.09

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC28600와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
85 V 265 V 19.4 V , 6.2 A 120 W 140 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 4 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
FA2443-AL 200 162 0.217 0.010 0.515 5.9 1 : 0.167 : 0.167 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the secondary is for each winding. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with all other windings shorted.
  4. Turns ratio for the secondary is with the windings connected in parallel.
  5. Isolation is from the primary to all other windings, tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

fa2443schematic.gif

물리적 특성

fa2443dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
89.2 g
패키지:
50 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.