Texas Instruments UCC28600와(과) 호환
AC Input Voltage | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
85 V — 265 V | 19.4 V , 6.2 A | 120 W | 140 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
FA2443-AL | 200 | 162 | 0.217 | 0.010 | 0.515 | 5.9 | 1 : 0.167 : 0.167 | 1500 |