DA2077-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.79
100 $4.28
500 $3.57
1000 $2.97
2500 $2.58
5000 $2.34

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1027와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec Aux
85 V 265 V 5 V , 2 A 12.5 V , 0.01 A 10 W 65 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2077-AL_ 3400 2.530 0.042 0.574 114 1 : 0.06 : 0.15 2000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  4. 2000 Vrms, one minute primary  to secondary isolation.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Matte tin over copper terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2077schematic.gif

물리적 특성

da2077dimensions.gif

일반 사양

중량:
16.5 g
패키지:
49 parts per tray