ON Semiconductor NCP1027와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 5 V , 2 A | 12.5 V , 0.01 A | 10 W | 65 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
DA2077-AL | 3400 | 2.530 | 0.042 | 0.574 | 114 | 1 : 0.06 : 0.15 | 2000 |