CX9629-AL

CX9629-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.41
175 $3.55
700 $2.22
1400 $1.72
2800 $1.49
5000 $1.36

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

MPS MP8007와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
36 V 57 V 12 V , 1 A 6.8 V , 0.02 A 12 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 3
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2 A (µH)
DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 6 절연
전압 (Vrms) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
CX9629-ALD 42.9 38.6 0.100 0.020 0.100 1.0 1 : 0.45 : 0.25 1500
메모
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. CX9649-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  4. DCR for the secondary is with both windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with all other pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, 5 mA, one minute isolation (hipot) between primary and auxiliary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

cx9628schematic.gif

물리적 특성

cx9628dimension.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cx9628orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,98 0,60

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.0 – 6.2 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

관련 제품