CU8758-AL

RoHS 준수
이 부품은 신제품 설계에 추천되지 않습니다.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17597와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
18 V 36 V 24 V , 0.83 A 20 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   3.3 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (nH) 2
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
CU8758-AL 33 26 0.030 0.041 800 1 : 1.85 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms.
  2. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary winding shorted.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot)between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
135°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

cu8758schematic.gif

물리적 특성

cu8758dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
13.4 g
패키지:
100 parts per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.