ON Semiconductor NCP1216A와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 12 V , 5 A | 60 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Reset | Pri : Sec : Reset | ||||
C0972-AL | 0.82 | 0.056 | 0.031 | 0.480 | 1.5 | 1 : 0.91 : 1 | 1500 |
부품 번호 |
인덕턴스 @ 0A (µH) 4 (허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|
B0754-AL | 100 | 0.28 | 8.0 | 4.8 |