Maxim MAX5941B와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
28 V — 60 V | 3.3 V , 4 A | 13 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Reset | Pri : Sec : Drive : Bias : Reset | ||||
B0863-BLD | 165.0 | 0.061 | 0.008 | 0.020 | 1.290 | 1.100 | 0.75 | 1 : 0.24 : 0.24 : 1.3 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |