Texas Instruments LM5020와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 3.3 V , 4.5 A | 12 V , 0.02 A | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
정전용량
max (pF) |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | ||||||
B0695-AL_ | 110.0 | 99.0 | 0.133 | 0.019 | 0.656 | 1.1 | 1 : 0.23 : 0.69 | 110 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |