B0392-AL

B0392-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $11.89
1000 $10.16
5000 $7.99

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC3580와(과) 호환

출력 전력 FSW
3.3 V , 30 A 100 W 300 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

Planar Transformer

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
B0392-ALD 65 13.5 0.4 0.22 1 : 0.167 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0392-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin silver over nickel over brass terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current (B0434-A Output Inductor)

Inductance vs Frequency (B0434-A Output Inductor)

회로도

         B0392-AL                                      B0434-AL
Planar Transformer                      Planar Output Inductor              
ucc3580s-(1).gif
 

물리적 특성


ucc3580td-(2).gif

dims_inches_mm-(3).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.1 g
패키지:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.4 mm pocket depth