B0226-EL

B0226-ELD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.77
300 $3.44
600 $3.08
1200 $2.40

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1030와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2
35 V 76 V 12 V , 0.17 A 12 V , 0 A 2 W 275 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.4 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
B0226-EL_ 120 102 0.364 0.248 0.248 0.95 1 : 0.36 : 0.36 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0226-ELD
  2. Inductance is for the primary, measured at 275 kHz, 0.5 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Isolation (hipot) 1500 Vrms, one minute between the primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
–40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ncp1030schematic.gif

물리적 특성

ncp1030dimension.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T orientation-(1).gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.96 g
패키지:
600 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.