B0570-BL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $11.39
250 $8.56
500 $5.16
1000 $4.03
2500 $3.46
5000 $3.18

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP101X와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
195 V 265 V 12 V , 1.25 A 12 W 10 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 2
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0570-BL 3.4 2.570 0.038 0.285 95 1 : 0.06 : 0.08 3000
메모
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. B0570-BL
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Isolation tested between primary and secondary and between primary and auxiliary windings for one minute.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ncp101xschematic.gif

물리적 특성

ncp101xdimension.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
15.8 – 16.3 g
패키지:
81 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품