ON Semiconductor NCP101X와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
85 V — 130 V | 12 V , 0.58 A | 7 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (mH) 2 (허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
A9619-CL | 3.2 | 1.740 | 0.040 | 0.278 | 60 | 1 : 0.1 : 0.14 | 2000 |