Texas Instruments LM5000와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
18 V — 55 V | 3.3 V , 3 A | 6.6 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Out | Aux | In : Out : Aux | ||||
A0009-ALD | 100 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 1.0 | 1 : 0.33 : 1 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 13,8 | 0,5 |