Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 2 |
DCR max (Ω) 3 | 권수비 4 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
주파수 (kHz) 6 | 전류 (A) |
종단 저항 RT (Ω) 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
T6522-AL_ | 3.4 | 0.006 | 0.700 | 1 : 50 | 30 | 50 — >300 | 3.0 | 50.0 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,5 | 0,37 |