ZC1649-AE

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices MAX17690와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
10 V 28 V 5 V , 1.2 A 6 W 130 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZC1570-AED 7.85 4.8 0.036 0.007 0.20 1 : 0.375 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance drop 30% from its value without current. Click for temperature derating information.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zc1570s.gif

물리적 특성

zc1570d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.5 g
패키지:
500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth